LMP2021MAX/NOPB

正在供货

零漂移、低噪声、抗 EMI 单通道放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMP2021MAX/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP2021MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMP2021 的特性

    (Typical Values, TA = 25°C, VS = 5 V)

  • Input Offset Voltage (Typical) −0.4 µV
  • Input Offset Voltage (Max) ±5 µV
  • Input Offset Voltage Drift (Typical) –0.004 µV/°C
  • Input Offset Voltage Drift (Max) ±0.02 µV/°C
  • Input Voltage Noise, AV = 1000 11 nV/√Hz
  • Open Loop Gain 160 dB
  • CMRR 139 dB
  • PSRR 130 dB
  • Supply Voltage Range 2.2 V to 5.5 V
  • Supply Current (per Amplifier) 1.1 mA
  • Input Bias Current ±25 pA
  • GBW 5 MHz
  • Slew Rate 2.6 V/µs
  • Operating Temperature Range −40°C to 125°C
  • 5-Pin SOT-23, 8-Pin VSSOP and 8-Pin SOIC Packages

LMP2021 的说明

The LMP2021 and LMP2022 are single and dual precision operational amplifiers offering ultra low input offset voltage, near zero input offset voltage drift, very low input voltage noise and very high open loop gain. They are part of the LMP precision family and are ideal for instrumentation and sensor interfaces.

The LMP202x has only 0.004 µV/°C of input offset voltage drift, and 0.4 µV of input offset voltage. These attributes provide great precision in high accuracy applications.

The proprietary continuous auto zero correction circuitry ensures impressive CMRR and PSRR, removes the 1/f noise component, and eliminates the need for calibration in many circuits.

With only 260 nVPP (0.1 Hz to 10 Hz) of input voltage noise and no 1/f noise component, the LMP202x are suitable for low frequency applications such as industrial precision weigh scales. The extremely high open loop gain of 160 dB drastically reduces gain error in high gain applications. With ultra precision DC specifications and very low noise, the LMP202x are ideal for position sensors, bridge sensors, pressure sensors, medical equipment and other high accuracy applications with very low error budgets.

The LMP2021 is offered in 5-Pin SOT-23 and 8-Pin SOIC packages. The LMP2022 is offered in 8-Pin VSSOP and 8-Pin SOIC packages.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP2021MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息