LMK6L-Q1
- AEC Q-200 认证特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C
- 输出频率:
- 初始可提供的频率:50、100、125、156.25、312.5、625、1,250MHz
- 可根据要求提供其他固定频率
- 输出格式:
- LP-HCSL:50MHz 至 625MHz
- VOH 选项为 750mV 或 850mV
- LVDS、HS-LVDS、AC-LVPECL:50MHz 至 1250MHz
- 输出摆幅:3.3V 时为 700mVppd 至 2Vppd,2.5V 时为 700mVppd 至 1.6Vppd,步长为 100mVppd
- VCM LVDS, HS-LVDS = 1.2V 且 VCM AC-LVPECL = VDD/2
- LP-HCSL:50MHz 至 625MHz
- 超低抖动:
- 53fs 典型 RMS 抖动(156.25MHz LP-HCSL 输出)
- 41fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz LP-HCSL 输出)
- 45fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz HS-LVDS (1.2Vppd) 输出)
- 支持第 1 代至第 7 代 PCIe
- 156.25MHz LP-HCSL PSRR 性能的杂散低于 –78dBc(纹波频率大于 10kHz,50mV 电源纹波,0.1µF 去耦电容器)
- ±25ppm 频率精度(包含所有因素,25°C 板温下老化 10 年)
- 3.3V 和 156.25MHz LP-HCSL 时典型电流消耗为 50mA (VOH = 750mV)
- 2.5V/3.3V 电源(2.375V 至 3.465V)
- 业界通用的 6 引脚可湿性侧翼封装:
- 3.2mm × 2.5mm (DLE)
- 预发布型号,请联系 TI:2.0mm × 1.6mm (DLR)
德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术直接集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。
LMK6L-Q1 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器。该器件采用 BAW 作为谐振源。器件在出厂时已根据特定的工作模式进行编程,包括频率、输出类型、功能引脚和频率稳定性。
该器件的高性能时钟、机械稳定性、灵活性、超低抖动和小型封装选项专为高速串行器/解串器 (SerDes) 或 SoC 汽车应用中的基准时钟和内核时钟而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMK6L-Q1 超低抖动、高性能差分汽车 BAW 振荡器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-1 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
认证
LMK6LEVM-DOC-CERT — LMK6LEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Evaluation board for LMK6L
设计工具
PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具
PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。