封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DLE) | 4 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMK6C 的特性
- 高性能差分和单端输出振荡器、支持以下范围内的任何固定频率:
- LMK6D:1MHz 至 400MHz,LVDS 输出
- LMK6H:1MHz 至 400MHz,HCSL 输出
- LMK6P:1MHz 至 400MHz,LVPECL 输出
- LMK6C:1MHz 至 200MHz,LVCMOS 输出
- 超低抖动:
- LMK6D/LMK6H/LMK6P:频率为 156.25MHz 时 RMS 抖动典型值为 100fs,最大值为 125fs(12kHz 至 20MHz)
- LMK6C:频率为 100MHz 时 RMS 抖动典型值为 350fs,最大值为 500fs(12kHz 至 20MHz)
- LMK6H:符合 PCIe 第 1 代到第 7 代标准
- ±25ppm 的总频率稳定性(考虑 10 年老化和所有其他因素)
- 超小型业界通用 DLE 和 DLF 封装
- 支持扩展工业温度等级:
- LMK6P/LMK6D/LMK6H:-40°C 至 85°C
- LMK6C:-40°C 至 105°C
- 集成 LDO,具有强大的抗电源噪声能力:
- 在 500kHz 纹波下具有 -72dBc PSRR
- 启动时间:< 5ms
- 标准频率:
- LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330 和 156.25
- 差分 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5 和 400
- 器件可支持 1MHz 至 400MHz 之间的任何频率。如有任何频率和样片需求,请与 TI 代表联系
LMK6C 的说明
德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,能够将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。
LMK6x 器件是一款超低抖动固定频率振荡器,融合了 BAW 作为谐振器源。该器件根据特定运行模式进行出厂编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 带有高性能分数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。
凭借高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,此器件非常适用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速 SERDES 内的参考时钟和核心时钟。