LMK6CE02500CDLFR

正在供货

低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器 | DLF | 4 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMK6CE02500CDLFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DLF) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LMK6C 的特性

  • 高性能差分和单端输出振荡器、支持以下范围内的任何固定频率:
    • LMK6D:1MHz 至 400MHz,LVDS 输出
    • LMK6H:1MHz 至 400MHz,HCSL 输出
    • LMK6P:1MHz 至 400MHz,LVPECL 输出
    • LMK6C:1MHz 至 200MHz,LVCMOS 输出
  • 超低抖动:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:频率为 156.25MHz 时 RMS 抖动典型值为 100fs,最大值为 125fs(12kHz 至 20MHz)
    • LMK6C:频率为 100MHz 时 RMS 抖动典型值为 350fs,最大值为 500fs(12kHz 至 20MHz)
    • LMK6H:符合 PCIe 第 1 代到第 7 代标准
  • ±25ppm 的总频率稳定性(考虑 10 年老化和所有其他因素)
  • 超小型业界通用 DLE 和 DLF 封装
  • 支持扩展工业温度等级:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:-40°C 至 85°C
    • LMK6C:-40°C 至 105°C
  • 集成 LDO,具有强大的抗电源噪声能力:
    • 在 500kHz 纹波下具有 -72dBc PSRR
  • 启动时间:< 5ms
  • 标准频率:
    • LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330 和 156.25
    • 差分 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5 和 400
  • 器件可支持 1MHz 至 400MHz 之间的任何频率。如有任何频率和样片需求,请与 TI 代表联系

LMK6C 的说明

德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,能够将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。

LMK6x 器件是一款超低抖动固定频率振荡器,融合了 BAW 作为谐振器源。该器件根据特定运行模式进行出厂编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 带有高性能分数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。

凭借高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,此器件非常适用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速 SERDES 内的参考时钟和核心时钟。