封装信息
封装 | 引脚 QFM (SIA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK61PD0A2 的特性
- 超低噪声、高性能
- 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 90fs (RMS)
- 高电源抑制比 (PSRR):-70dBc,出色的电源抗扰度
- 灵活的输出频率和格式;用户可选择
- 频率:62.5MHz、100MHz、106.25MHz、125MHz、156.25MHz、212.5MHz、312.5MHz
- 格式:低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 或高速收发器逻辑 (HSTL)
- 总频率容差:±50ppm
- 内部存储器存储了多个启动配置,可通过引脚控制进行选择
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm x 5mm 8 引脚封装
应用
- 晶体振荡器、表面声波 (SAW) 振荡器或芯片振荡器的高性能替换产品
- 开关、路由器、网卡、基带装置 (BBU)、服务器、存储/SAN
- 测试和测量
- 医疗成像
- 现场可编程门阵列 (FPGA),处理器连接
LMK61PD0A2 的说明
LMK61PD0A2 是一款超低抖动的 PLLatinumTM 引脚可选振荡器。该振荡器可生成通用基准时钟。 该器件在出厂前进行了预编程,可支持七种不同基准时钟频率。相应频率可通过将每个 FS[1:0] 配置为 VDD、GND 或 NC(无连接)进行选择。 输出格式可通过将操作系统 (OS) 的引脚配置为 VDD、GND 或 NC 进行选择,三种配置方式分别对应格式 LVPECL、LVDS 以及 HCSL。 内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。 该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。