封装信息
封装 | 引脚 QFM (SIA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMK61E2 的特性
- 超低噪声、高性能
- 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
- PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
- 灵活的输出格式;用户可选择
- 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 高达 1GHz
- 低压差分信令 (LVDS) 高达 900MHz
- 高速收发器逻辑 (HSTL) 高达 400MHz
- 总频率容差:±50ppm
- 系统级 特性
- 频率裕量:精调和粗调
- 内部 EEPROM:用户可配置默认设置
- 其他 特性
- 器件控制:I2C
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm × 5mm 8 引脚封装
- 使用 LMK61E2 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMK61E2 的说明
LMK61E2 是一款超低抖动 PLLatinum™可编程振荡器,具有分数 N 频率合成器(带可生成常用基准时钟的集成 VCO)。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。
该器件 支持 从片上 EEPROM 自启动,该片上 EEPROM 出厂时编程为生成 156.25MHz 的 LVPECL 输出。器件寄存器和 EEPROM 设置可通过 I2C 串行接口在系统内实现完全编程。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
该器件支持通过 I2C 串行接口进行频率精调和粗调,从而支持系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕量测试。