8-pin (SIA) package image

LMK61E2-SIAT 正在供货

156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK61E2-SIAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 QFM (SIA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMK61E2 的特性

  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:fOUT > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
    • PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
  • 灵活的输出格式;用户可选择
    • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL) 高达 1GHz
    • 低压差分信令 (LVDS) 高达 900MHz
    • 高速收发器逻辑 (HSTL) 高达 400MHz
  • 总频率容差:±50ppm
  • 系统级 特性
    • 频率裕量:精调和粗调
    • 内部 EEPROM:用户可配置默认设置
  • 其他 特性
    • 器件控制:I2C
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
    • 7mm × 5mm 8 引脚封装
    • 使用 LMK61E2 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMK61E2 的说明

LMK61E2 是一款超低抖动 PLLatinum™可编程振荡器,具有分数 N 频率合成器(带可生成常用基准时钟的集成 VCO)。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。

该器件 支持 从片上 EEPROM 自启动,该片上 EEPROM 出厂时编程为生成 156.25MHz 的 LVPECL 输出。器件寄存器和 EEPROM 设置可通过 I2C 串行接口在系统内实现完全编程。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

该器件支持通过 I2C 串行接口进行频率精调和粗调,从而支持系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕量测试。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK61E2-SIAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息