LMK1C1108EVM

LMK1C1108EVM

立即订购

概述

LMK1C1108 是一款具有一个 LVCMOS 输入、八个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1108 的电气性能。该 EVM 还可用于评估 LMK1C110x 系列中的其他器件。为了实现出色性能,LMK1C1108EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出最多 8 个低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
  • 可通过跳线对输出使能引脚进行配置
  • 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V 单电源供电
  • 电路板支持多达八个时钟输出,适用于采用业界通用尺寸的引脚兼容 TSSOP 器件
时钟缓冲器
LMK1C1102 — 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 — 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103A — 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 3 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1104 — 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104A — 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 4 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1106 — 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106A — 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 6 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1108 — 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108A — 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 8 通道输出 LVCMOS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK1C1108EVM — LMK1C1108 低抖动 1:8 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK1C1108EVM — LMK1C1108 低抖动 1:8 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK1C1108 低附加相位噪声 LVCMOS 时钟缓冲器评估板 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-27
证书 LMK1C1108EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2020-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频