封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NJK) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMK00306 的特性
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入运行频率高达 3.1GHz,并且接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS),电流模式逻辑 (CML),短截线串联端接逻辑 (SSTL), 高速收发器逻辑 (HSTL),主机时钟信号电平 (HCSL) 或单端时钟
- 一个晶振输入可接受 10 至 40MHz 的晶振或单端使能时钟
- 两组差分输出,每组 3 个
- LVPECL,LVDS,HCSL 或高阻抗 (Hi-Z)(每个组可选)
- LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时,LVPECL 附加抖动:
- 20fs RMS(10kHz 至 1MHz)
- 51fs RMS(12kHz 至 20MHz)
- 高电源抑制比 (PSRR):156.25MHz 时为 -65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
- 具有同步使能驶入的 LVCMOS 输出
- 由引脚控制的配置
- VCC内核电源:3.3V ± 5%
- 3 个独立的 VCCO输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 36 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (6mm x 6mm)
应用
- 针对模数转换器 (ADC),数模转换器 (DAC),多千兆以太网,XAUI,光纤通道,SATA/SAS,SONET/SDH,通用公共无线接口 (CPRI),高频背板的时钟分配和电平转换
- 交换机、路由器、线路接口卡、定时卡
- 服务器,计算,PCI Express (PCIe 3.0)
- 射频拉远单元和基站单元
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LMK00306 的说明
LMK00306 是一款 3GHz、6 路输出差动扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的的输入时钟被分配到两组输出,每组输出包含 3 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出。两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。LMK00306 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。
LMK00306 具有高性能、多用途和电源效率特性,这使得它成为替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。