封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMH0318 的特性
- 支持 ST 424(3G)、292(HD)、259(SD)、MADI 和 DVB-ASI
- 锁定至速率 2.97Gbps、1.485Gbps 或相应的 1/1.001 子速率以及 DVB-ASI
- 带有快速锁定时间的无参考运行,涵盖所有支持的或选定的数据速率
- 75Ω 和 100Ω 发送器输出
- 集成了 2:1 复用输入,1:2 解复用/扇出输出
- 基于输入速率检测的自动转换率
- 片上眼图监视器
- 功耗仅 300mW,输入信号丢失时自动断电
- 可通过 SPI 或 SMBus 接口编程
- 单个 2.5V 电源运行
- 小型 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 工作温度范围:-40℃ 至 85℃
- 与 LMH1218 引脚兼容,可轻松升级至 12G
应用
- 兼容 SMPTE 的串行数字接口 (SDI)
- 广播视频路由器、交换机和监视器
- 数字视频处理和编辑
- DVB-ASI 和分布式放大器
LMH0318 的说明
LMH0318 是一款具有集成电缆驱动器的 3Gbps 高清 (HD)/标清 (SD) SDI 时钟恢复器,设计用于驱动兼容 SMPTE-SDI 和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。 时钟和数据恢复电路可消除积累的抖动并检测传入数据速率,无需采用外部基准时钟。 具有 75Ω 和 50Ω 输出的集成驱动器支持多种多媒体选件,如同轴电缆和 FR4 印刷电路板 (PCB)。