封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YAF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMC6035 的特性
- 除非另有说明,否则为典型值
- 采用 DSBGA 封装的 LMC6035
- 在 2.7V、3V、5V 和 15V 电压下具有额定性能
- 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
- 宽工作电压范围:2.0V 至 15.5V
- 超低输入电流:20fA
- 轨到轨输出摆幅
- 在 600Ω 时:2.7V 时,距离任一电源轨 200mV
- 在 100kΩ 时:2.7V 时,距离任一电源轨 5mV
- 高压增益:126dB
- 宽输入共模电压范围
- VS = 2.7V 时为 –0.1V 至 +2.3V
- 低失真:10kHz 时为 0.01%
- LMC6035 双通道 LMC6036 四通道
- 请参阅 AN-1112(文献编号 SNVA009)中的 DSBGA 注意事项
- LMC6035-Q1 符合 AEC-Q100 3 级标准
LMC6035 的说明
LMC6035 和 LMC6036 (LMC603x) 是经济型低电压运算放大器,能够向 600Ω 负载提供轨到轨输出摆幅。LMC6035 采用使用微型 SMD 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。两种器件均支持单电源供电,额定电源电压为 2.7V、3V、5V 和 15V。2.7V 电源电压对应于三节串联镍镉或镍氢电池的寿命结束电压(0.9V/节),因此 LMC603x 非常适合便携式和可充电系统。当电源电压低于规定的 2.7V 工作电压时,这些器件的规格也表现正常下降。此行为为在明显低于 2.7V 的电压下充分运行提供了舒适区。超低输入电流使得这些器件非常适合低功耗、有源滤波器应用,因为低输入偏置电流允许使用更高的电阻值和更低的电容值。此外,LMC603x 的驱动能力使这些运算放大器成为各种低压系统应用的理想选择。