LM76005RNPRG4

正在供货

3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 | RNP | 30 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM76005RNPRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNP) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM76005 的特性

  • 提供功能安全

    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档

  • 专为 条件严苛的工业应用设计
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 进行了优化,可满足低 EMI 要求

    • 引脚可选式 FPWM 运行
    • 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
    • 以预偏置输出电压启动
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 适用于可扩展电源
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 稳压静态电流 15µA
    • 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
    • PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 使用 LM76005 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM76005 的说明

LM76005 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。

LM76005 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。

该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR22) 和热性能。LM76005 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

LM76005 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。