LM74502DDFR

正在供货

具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM74502DDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM74502 的特性

  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 输入反向电压额定值
  • 集成电荷泵用于驱动
    • 外部背对背 N 沟道 MOSFET
    • 外部高侧开关 MOSFET

    • 外部反极性保护 MOSFET

  • 栅极驱动器型号
    • LM74502:60µA 峰值栅极驱动拉电流能力
    • LM74502H:11mA 峰值栅极驱动拉电流能力
  • 2.3A 峰值栅极灌电流能力
  • 使能引脚特性
  • 45µA 典型工作静态电流(EN/UVLO = 高电平)
  • 1µA 关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 可调节过压和欠压保护
  • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm

LM74502 的说明

LM74502/LM74502H 控制器与外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 配合工作,可实现低损耗反极性保护和负载断开的解决方案。该器件也可以配置为具有过压保护功能的负载开关,用于驱动高侧 MOSFET。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如,12V、24V 和 48V 输入系统)的控制。该器件可以承受并保护负载免受低至 -65V 的负电源电压的影响。LM74502/LM74502H 没有反向电流阻断功能,仅适用于进行输入反极性保护。

LM74502 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流,从而在进入睡眠模式时提供低系统电流。LM74502 和 LM74502H 还具有可编程的过压和欠压保护功能,可在发生故障时将负载从输入源切断。这些器件采用 2.9mm × 1.6mm 8 引脚 DDF 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。