LM7321MFX/NOPB

正在供货

单路、32V、20MHz 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM7321MFX/NOPB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM7321MF/NOPB 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM7321 的特性

  • (VS = ±15,TA = 25°C,典型值,除非另有说明。)
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 32V
  • 输出电流:±125mA
  • 增益带宽积:24MHz
  • 压摆率:35V/µs
  • 无限容性负载容差
  • 输入共模电压:超过电源轨 0.1V
  • 输入电压噪声:12nV/√Hz
  • 输入电流噪声:1pA/√Hz
  • 每通道电源电流 1.35mA
  • 失真 THD+噪声:-113dB
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • LM732xx 系列是通过 AEC-Q100 1 级认证的汽车级产品

LM7321 的说明

LM732xx 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨到轨输入和输出放大器。LM732xx 系列效率出色:压摆率 35V/µs,单位增益带宽 24MHz,每路运放仅耗用 1.35mA 电源电流。LM732xx 器件各项性能均做完整参数标定,工作电压范围为 2.7V、±5V 和 ±15V。

LM732xx 器件设计用于驱动无限电容负载而不发生振荡。较大的轨到轨输入共模电压范围以及此宽电压范围内的 90dB 共模抑制能力,让这些器件可实现高侧和低侧感应。多数器件参数对电源电压不敏感,使得这些器件更易于在电源电压存在波动的场景中使用,例如汽车电气系统和电池供电设备。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM7321MF/NOPB 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息