主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM68460-Q1

预发布

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² (3.6 mm × 2.6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了文档以帮助进行计划的 ISO 26262 系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL C 级要求
    • 启动时的模拟内置自检
    • 冗余和快速 (0.35µs) VOUT 监控器
    • 反馈路径故障检测
    • 冗余温度传感器
    • 出色的引脚 FMEA 和引脚间距
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
    • 可通过引脚配置 400kHz 和 2.1MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
    • 双相高达 16A,适用于高电流设计
    • 与 65V LM686x5-Q1 系列器件引脚对引脚兼容
  • 短最小导通时间:40ns(最大值)
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 12VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94.65%
    • 3.0µA PFM 空载输入电流
  • 高功率密度
    • 内部补偿、电流限值和 TSD
    • 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM654x0-Q1EVM)
  • 使用 LM684x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了文档以帮助进行计划的 ISO 26262 系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL C 级要求
    • 启动时的模拟内置自检
    • 冗余和快速 (0.35µs) VOUT 监控器
    • 反馈路径故障检测
    • 冗余温度传感器
    • 出色的引脚 FMEA 和引脚间距
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
    • 可通过引脚配置 400kHz 和 2.1MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
    • 双相高达 16A,适用于高电流设计
    • 与 65V LM686x5-Q1 系列器件引脚对引脚兼容
  • 短最小导通时间:40ns(最大值)
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 12VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94.65%
    • 3.0µA PFM 空载输入电流
  • 高功率密度
    • 内部补偿、电流限值和 TSD
    • 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM654x0-Q1EVM)
  • 使用 LM684x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM684x0-Q1 是汽车级降压转换器系列,经过设计,可实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。这些转换器在 3V 至 36V(可耐受 42V 电压)的宽输入电压范围内运行。LM684x0-Q1 只需在主器件和辅助器件之间连接补偿误差信号,即可实现双相支持。LM684x0-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

LM684x0-Q1 降压转换器专为功能安全相关应用而设计。一系列安全特性包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监控、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著降低残余时基故障 (FIT)。

LM684x0-Q1 是汽车级降压转换器系列,经过设计,可实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。这些转换器在 3V 至 36V(可耐受 42V 电压)的宽输入电压范围内运行。LM684x0-Q1 只需在主器件和辅助器件之间连接补偿误差信号,即可实现双相支持。LM684x0-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

LM684x0-Q1 降压转换器专为功能安全相关应用而设计。一系列安全特性包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监控、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著降低残余时基故障 (FIT)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM684x0-Q1 高性能可堆疊电源转换器,3V 至 36V ,兼容引脚,4A、6A、8A, 汽车级 ,低 EMI,同步降压转换器,适用于功能安全应用 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM65460EVM — LM65460-Q1 评估板

德州仪器 (TI) LM65460EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM654x0-Q1 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM654x0-Q1 是易于使用的同步降压模块系列,能够通过高达 36V 的输入电压提供高达 4A、6A 或 8A 的负载电流。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频