LM65460EVM

LM65460EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LM65460EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM654x0-Q1 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM654x0-Q1 是易于使用的同步降压模块系列,能够通过高达 36V 的输入电压提供高达 4A、6A 或 8A 的负载电流。

特性
  • 3V 到 36V 的宽输入电压范围
  • 5V、3.3V 和可调输出电压选项
  • 输出电流高达 6A
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
DC/DC converters
LM65460-Q1 — Automotive, 36V 6A synchronous buck converter with reduced output capacitors LM68460-Q1 — 采用小型 eQFN 封装且符合功能安全标准的 36V、6A 可堆叠降压电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM65460EVM — LM65460-Q1 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM65460EVM — LM65460-Q1 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM65460EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-23
证书 LM65460EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频