封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 36 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM5137F 的特性
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 三个可订购器件型号,分别支持功能安全型、SIL 2 和 SIL 3 选项
- 根据 IEC TR 62380,有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL 3 要求的文档
- 系统可满足 SIL 3 等级要求
- 随机故障完整性高达 SIL 3 级
- 专为功能安全应用开发
- 多功能双通道同步直流/直流降压控制器
- 宽输入电压范围为 4V 至 80V
- 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 60V 可调输出电压
- 每个通道的电流监控输出
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 休眠时的静态电流为 1.8µA(典型值)
- 内部断续模式过流保护
- 两个交错式同步降压通道
- 双通道或单输出多相
- 最多可堆叠四个相位
- 同步输入和同步输出功能
- 可选轻负载 PFM 或 FPWM
- 22ns tON(min) 可实现高 VIN/VOUT 比
- 专为满足超低 EMI 要求而设计
- 双随机展频 (DRSS)
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.64MHz
- 具有可湿性侧面的 VQFN-36 封装
- 使用 LM5137F 并借助 WEBENCH Power Designer WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5137F 的说明
LM5137F 是一款 80V 双通道降压控制器,其所属产品系列提供三个功能安全 选项:功能安全型、SIL 2 或 SIL 3。该器件采用交错式可堆叠峰值电流模式架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。22ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V、24V 或 48V输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LM5137F 在输入电压突降至 4V 时,仍能根据需要以 100% 的占空比继续工作。
通过包含多种特性来轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 EMI 要求。自适应定时高电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关切换期间尽可能地减少体二极管导通,从而降低高输入电压和高开关频率下的开关损耗并提高热性能和 EMI 性能。为了降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,针对两个输出提供 180° 交错运行方式。90° 异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。
1.8µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作运行时间。LM5137F 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选 PFM 模式、可配置软启动功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源故障和 PG 标志、独立的使能端输入、单调启动至预偏置负载、可从 VIN 或 VOUT1 供电的集成 VCC 偏置电源稳压器、断续模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。使用,也可使用分流电阻器进行感测以实现高精度。
LM5137F 控制器 采用 6mm × 6mm 热增强型 36 引脚 VQFN 封装,该封装具有额外的引脚间隙来提高可靠性,同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和 小设计尺寸 可为需要增强稳健性和耐用性的功能安全 (FuSa) 应用提供出色的负载点稳压器设计。