LM5066H1EVM

LM5066H1EVM

立即订购

概述

本用户指南介绍了 LM5066H1EVM。LM5066H1EVM 包含用于 LM5066H1 热插拔控制器的评估和参考电路。LM5066H1 器件将高性能热插拔控制器与 PMBus 接口相结合,可准确测量、保护和控制连接到背板电源总线的系统的电气工作条件。

特性
  • 工作电压为 40V 至 60V(典型值)
  • 使用 PMBus 实现 40A 至 200A 的可编程过流阈值
  • 可调节输出电压压摆率控制
  • 使用 PMBus 的可调节瞬态电流消隐计时器
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
  • 提供全面 SOA 保护的可编程电流限制和功率限制
热插拔控制器
LM5066H — 5.5V 至 90V 先进热插拔控制器,带有 I/V/P 监测和 PMBus™ 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5066H1EVM — LM5066H1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5066H1EVM — LM5066H1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx 评估模块 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热插拔控制器
LM5066H — 5.5V 至 90V 先进热插拔控制器,带有 I/V/P 监测和 PMBus™ 接口
硬件开发
评估板
LM5066H1EVM — LM5066H1 评估模块

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx 评估模块 GUI

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-12-19
产品
热插拔控制器
LM5066H — 5.5V 至 90V 先进热插拔控制器,带有 I/V/P 监测和 PMBus™ 接口
硬件开发
评估板
LM5066H1EVM — LM5066H1 评估模块

发布信息

https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/LM5066Hx/ver/1.0.0/

新增功能

  • New GUI for LM5066Hx device
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5066H1 评估模块 PDF | HTML 英语版 2026-1-6
证书 LM5066H1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频