LM50CIM3

正在供货

具有 10mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器 | DBZ | 3 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM50CIM3.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TMP235A2DCKR 正在供货 10mV/C、1C 模拟温度传感器 | DCK | 5 | -40 to 150

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM50CIM3X 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM50 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM50 的特性

  • 行业标准级传感器增益/偏移:
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV
  • LM50HV(下一代):
    • LM50B/LM50C 的直接替代产品
    • 宽电源电压范围:3V 至 36V
    • 温度精度:
      • 20°C 至 70°C 时:±2°C(最大值)
      • -10°C 至 125°C 时:±2.5°C(最大值)
      • -20°C 至 150°C 时:±3°C(最大值)
    • 静态电流(典型值):52µA
    • 非线性度:±1.2°C(最大)
  • LM50:
    • 工作电源电压范围:4.5V 至 10V
    • LM50B 温度精度:
      • 25°C 时:±2°C(最大值)
      • ±3°C(最大值)(在温度范围内)
    • LM50C 温度精度:
      • 25°C 时:±3°C(最大值)
      • ±4°C(最大值)(在温度范围内)
    • 静态电流(典型值):95µA
    • 非线性度:±0.8°C(最大)
  • 提供标准 SOT23-3 封装
  • 输出直流阻抗:2kΩ/4kΩ(典型值/最大值)
    • 支持驱动大容性负载
  • 专为无 LDO 应用而设计
  • UL 认证组件(LM50B、LM50C)

LM50 的说明

LM50 和 LM50HV 器件是精密模拟温度传感器,可使用单个正电源测量 –40°C 至 125°C(适用于 LM50)和 –40°C 至 150°C(适用于 LM50HV)的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50 和 LM50HV 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50 和 LM50HV 的输出电压范围介于 100mV (在 -40°C 时)至 1.75V(对于 LM50 为 125°C 时)和 2V(对于 LM50HV 为 150°C 时)之间,从而简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。

LM50HV 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50 和 LM50HV 的晶圆级修整和校准可提供长期可用性、低成本和一致的精度:LM50B(温度范围内为 ±3°C),LM50C(温度范围内为 ±4°C)和 LM50HV(-20°C 至 150°C 为 ±3°C)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM50CIM3X 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息