8-pin (DGK) package image

LM4810MMX/NOPB 正在供货

具有数字音量控制和关断模式的 105mW 立体声、模拟输入耳机放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM4810MMX/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4810MM/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R

LM4810 的特性

  • Active-High Shutdown Mode
  • WSON, VSSOP, and SOIC Surface Mount Packaging
  • "Click and Pop" Suppression Circuitry
  • Low Shutdown Current
  • No Bootstrap Capacitors Required
  • Unity-Gain Stable

Key Specifications

  • THD+N at 1kHz, 105mW Continuous Average Power into 16Ω 0.1 % (typ)
  • THD+N at 1kHz, 70mW Continuous Average Power into 32Ω 0.1 % (typ)
  • Shutdown Current 0.4 µA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4810 的说明

The LM4810 is a dual audio power amplifier capable of delivering 105mW per channel of continuous average power into a 16Ω load with 0.1% (THD+N) from a 5V power supply.

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4810 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.

The unity-gain stable LM4810 can be configured by external gain-setting resistors.

The LM4810 features an externally controlled, active-high, micropower consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4810MM/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息