LM397MF

已停产

单路通用电压比较器 | DBV | 5 | -40 to 85

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LM397MF 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LM397MF/NOPB 正在供货 单路通用电压比较器 | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement
LM397MFX/NOPB 正在供货 单路通用电压比较器 | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM397 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LM397 的特性

  • TA = 25°C. Typical Values Unless Otherwise
    Specified.
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • Industrial Operating Range −40°C to +85°C
  • Single or Dual Power Supplies
  • Wide Supply Voltage Range 5 V to 30 V
  • Low Supply Current 300 µA
  • Low Input Bias Current 7 nA
  • Low Input Offset Current ±1 nA
  • Low Input Offset Voltage ±2 mV
  • Response Time 440 ns (50-mV Overdrive)
  • Input Common-Mode Voltage 0 to VS – 1.5 V

LM397 的说明

The LM397 device is a single voltage comparator with an input common mode that includes ground. The LM397 is designed to operate from a single 5-V to 30-V power supply or a split power supply. Its low supply current is virtually independent of the magnitude of the supply voltage.

The LM397 features an open-collector output stage. This allows the connection of an external resistor at the output. The output can directly interface with TTL, CMOS and other logic levels, by tying the resistor to different voltage levels (level translator).

The LM397 is available in the space-saving 5-Pin SOT-23 package and is pin-compatible to TI’s TL331, a single differential comparator.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息