16-pin (YZR) package image

LM3565TLE/NOPB

正在供货

4MHz、高电流 LED 闪光灯驱动器 | YZR | 16 | -30 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM3565TLE/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3565TLX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 16
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3565 的特性

  • 高效同步升压转换器
  • 以高达 930mA 的电流驱动器 2 个串联的 LED
  • 针对硬件使能闪光的外部选通脉冲引脚
  • 针对硬件使能电筒的外部 Torch 引脚
  • 专用传输中断引脚
  • 针对 LED 电压和输入电压监视的 8 位模数转换器 (ADC)
  • 自动二极管电流回落
  • 闪光和辅助模式中的脉宽调制 (PWM) 控制
  • 故障检测和报告
  • 400kHz I2C 兼容接口
  • 16 焊锡凸点,1.990mm x 1.990mm x 0.6mm 芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装 (YZR0016AAA)

应用范围

  • 可拍照手机 LED 闪光灯

LM3565 的说明

LM3565 是一款 4MHz 定频、电流模式同步升压转换器,此转换器被设计成以 930mA 的电流驱动两个串联闪光 LED。 一个高压电流源使得 LED 能够被端接至接地层,从而免除了对于返回至集成电路 (IC) 的额外返回迹线的需要。

一个专用选通脉冲引脚提供了一个直接接口来触发闪光事件,与此同时,一个外部 Torch 引脚提供了一个在恒定电流模式中启用 LED 的额外方法。 LM3565 能够根据测得的输入电压来自适应地提升传送至 LED 的最大闪光电平。

LM3565 上提供从过压保护到输出短路检测的多重保护特性。

LM3565 具有四个可选电感器电流限值,以帮助用户选择一个适合于此设计的电感器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3565TLX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息