LM3559TLE/NOPB

正在供货

具有双路 900mA 高侧电流源的同步升压闪光灯驱动器(总闪光电流为 1.8A) | YZR | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM3559TLE/NOPB.A, LM3559TLE/NOPB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3559TLX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3559 的特性

  • 双高侧电流源支持 LED 阴极接地操作
  • 精确的可编程 LED 电流范围为 28.125mA 到 1.8A
  • 优化了低电池电量条件下的闪光电流
  • 独立的 LED 电流源可编程性
  • 四种操作模式:手电筒、闪光灯、隐私指示器和消息指示器
  • 4 位模数转换器 (ADC),用于监控 VLED
  • 电池电压感测以及电流按比例缩减功能
  • LED 感应以及电流按比例缩减功能
  • 硬件闪光灯和手电筒使能
  • 低电平有效的硬件复位
  • 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的双同步输入
  • 关断时 LED 和输出断开
  • 开路和短路 LED 检测
  • 400kHz I2C 兼容接口

应用

  • 可拍照手机 LED 闪光灯
  • 白光 LED 偏置

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3559 的说明

LM3559 是一款用于高电流白色 LED 的 2MHz 固定频率同步升压转换器,配有 2 个 900mA 恒流驱动器。双高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,并且二者可以连接在一起以提供最高达 1.8A 的闪光灯电流。自适应调节方法可确保每个 LED 的电流持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。

LM3559 由一个兼容 I2C 的接口进行控制。特性 包括:内部 4 位 ADC(用于监控 LED 电压)、独立的 LED 电流控制、硬件闪光使能(支持逻辑输入触发闪光灯脉冲)、双 TX 输入(强迫闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持同步到 RF 功率放大器事件或其他高电流条件)、集成的比较器(用于监控 NTC 热敏电阻并提供 LED 电流中断)、输入电压监控器(监控低电池电量条件)以及闪光电流按比例缩减功能(在低电池电量条件下主动监控电池电压并优化闪光灯电流)。另外,高电平有效的 HWEN 输入可在系统软件出现故障时提供硬件关断功能。

该器件的开关频率为 2MHz,具备过压保护和可调节限流功能,因此可采用小型贴片电感(1µH 或 2.2µH)和陶瓷电容 (10μF)。该器件采用超小型 16 引脚 DSBGA 封装(总解决方案尺寸小于 26mm2),工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3559TLX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息