LM3537TME/NOPB

正在供货

具有四个集成 LDO 的 8 通道 WLED 驱动器 | YFQ | 30 | -30 to 110

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM3537TME/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3537TMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 30
工作温度范围 (°C) -30 to 110
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3537 的特性

    Lighting:

  • 8-channel Backlight Capability
  • Internal ALS Engine; PWM Input to Support CABC
  • Built-In Power Supply and Gain Control for Ambient Light Sensor
  • Up to 90% Efficiency
  • Adaptive Charge Pump with 1x and 1.5x Ggains for Maximum Efficiency
  • 128 Dimming Steps for Group A, Exponential or Linear Dimming Selectable by Register Setup
  • 8 Linear Dimming States for Group B
  • LDOs:

  • 4 Programmable LDOs (300 mA/150 mA Output Currents)
  • Default Startup Voltage States
  • Low Dropout Voltage: 100 mV typ. at 150 mA Load Current
  • LDO Input Voltage = 1.8V to VIN_A
  • Overload Protection
  • Combined Common Features:

  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • I2C-Compatible Serial Interface
  • 2 General-Purpose Outputs

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3537 的说明

The LM3537 is a highly integrated LED driver capable of driving 8 LEDs in parallel for single display backlighting applications. Independent LED control allows for a subset of the main display LEDs to be selected for partial illumination applications.

I2C-compatible control allows full configurability of the backlighting function. The LM3537 provides multi-zone Ambient Light Sensing allowing autonomous backlight intensity control in the event of changing ambient light conditions. A PWM input is also provided to give the user a means to adjust the backlight intensity dynamically based upon the content of the display.

Four integrated LDOs are fully configurable through I2C capable of addressing point-of-load regulation needs for functions such as integrated camera modules. The LDOs can be powered from main battery source, or by a fixed output voltage of an external buck converter (post regulation) leading to higher conversion efficiency.

The LM3537 provides excellent efficiency without the use of an inductor by operating the charge pump in a gain of 3/2 or in Pass Mode. The proper gain for maintaining current regulation is chosen, based on LED forward voltage, so that efficiency is maximized over the input voltage range.

LM3537 is offered in a tiny 30-bump DSBGA package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3537TMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息