LM3530UME-40B/NOPB

正在供货

具有可编程环境光感应功能的高效白光 LED 驱动器 | YFZ | 12 | -30 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM3530UME-40B/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3530UMX-40B/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFZ) | 12
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3530 的特性

  • Drives up to 11 LEDs in series
  • 1000:1 Dimming Ratio
  • 90% Efficient
  • Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
    with Internal ALS Voltage Setting Resistors
  • I2C Programmable Logarithmic or
    Linear Brightness Control
  • External PWM Input for Simple Brightness
    Adjustment
  • True Shutdown Isolation for LEDs and Ambient
    Light Sensors
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • Wide 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
  • 40-V and 25-V Overvoltage Protection Options
  • 500-kHz Fixed Frequency Operation
  • 839-mA Peak Current Limit

LM3530 的说明

The LM3530 current mode boost converter supplies the power and controls the current in up to 11 series white LEDs. The 839-mA current limit and 2.7-V to 5.5-V input voltage range make the device a versatile backlight power source ideal for operation in portable applications.

The LED current is adjustable from 0 mA to 29.5 mA via an I2C-compatible interface. The 127 different current steps and 8 different maximum LED current levels give over 1000 programmable LED current levels. Additionally, PWM brightness control is possible through an external logic level input.

The device also features two Ambient Light Sensor inputs. These are designed to monitor analog output ambient light sensors and provide programmable adjustment of the LED current with changes in ambient light. Each ambient light sensor input has independently programmable internal voltage setting resistors which can be made high impedance to reduce power during shutdown. The 500-kHz switching frequency allows for high converter efficiency over a wide output voltage range accommodating from 2 to 11 series LEDs. Finally, the support of Content Adjusted Backlighting maximizes battery life while maintaining display image quality.

The LM3530 operates over the −40°C to 85°C temperature range.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3530UMX-40B/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息