封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM339LV 的特性
- 1.65V 至 5.5V的电源电压范围
- 具有失效防护的轨至轨输入
- 低输入失调电压的典型值为400µV
- 典型传播延迟为600ns
- 低静态电流典型值为为25µA/通道
- 低输入偏置电流典型值为5pA
- 开漏输出
- -40°C 到 +125°C的全温度范围
- 已知启动的上电复位 (POR)
- 2kV ESD 保护
- 改进了 TL331、LM393 和 LM339 系列的替代品,适用于 V CC ≤ 5V。
- 单通道的替代引脚 (TL391)
LM339LV 的说明
LV 器件系列包含单路、双路和四路独立电压比较器,这些比较器可在宽电源电压范围内运行。LV 器件可直接替代低压 (≤ 5V) 应用中的标准 TL331、LM2xx、LM3xx 和 LM290x 比较器系列,以便提高性能,并增添功能。
LV 器件包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于高阻态,直到达到最小电源电压,从而防止上电和断电期间出现输出瞬变。该系列还具有可升至 6V 而不会造成损坏或相位反转的轨到轨输入。
LV 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,涵盖了 TL331、LM2xx、LM3xx 和 LM290x 比较器系列的范围。