LM317KCS

不推荐用于新设计

1.5A、40V、可调节线性稳压器 | KCS | 3 | 0 to 125

等同于: LM317KCS.A, LM317KCSE3 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LM317KCS 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

LM317AT/NOPB 正在供货 1.5A、40V、高精度、可调节线性稳压器 | NDE | 3 | -40 to 125 Better accuracy

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

LM317KTTR 正在供货 1.5A、40V、可调节线性稳压器 | KTT | 3 | 0 to 125 Package is DDPAK compared to TO-220

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM317 信息

封装信息

封装 | 引脚 TO-220 (KCS) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 50 | TUBE

LM317 的特性

  • 输出电压范围:
    • 可调节:1.25V 至 37V
  • 输出电流:1.5A
  • 线性调整率:0.01%/V(典型值)
  • 负载调整率:0.1%(典型值)
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿(新芯片)
  • PSRR:对于 CADJ = 10µF(新芯片),在 120Hz 时为 80dB
  • 封装:
    • 4 引脚 SOT-223 (DCY)
    • 3 引脚 TO-263 (KTT)
    • 3 引脚 TO-220(KCS、KCT),旧芯片

LM317 的说明

LM317 是一款可调节三引脚正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。LM317 包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。即使调节引脚断开连接,过载保护功能仍然能起作用。

通常不需要使用电容器,除非器件的位置距离输入滤波电容器超过 6 英寸。在这种情况下,需要一个输入旁路。添加可选输出电容器来改善瞬态响应。绕过调节引脚以实现极高的纹波抑制比,这很难通过标准 3 引脚稳压器实现。

该稳压器是悬空 ,仅检测输入到输出差分电压。因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就会调节几百伏特的电源电压。这是为了避免输出短路。

通过在调节引脚和输出端之间连接固定电阻器,LM317 还可用作精密电流调节器。可通过将调节端钳位至接地,并将输出编程为 1.25V(此时大多数负载消耗很少电流),使电源具有电子关断功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息