LM293DRG3

正在供货

工业级双路差分比较器 | D | 8 | -25 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM293DRG3.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LM393BIDR 正在供货 商业级双路标准比较器 | D | 8 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM293 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM293 的特性

  • 全新 LM393B 和 LM2903B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:每个比较器 200µA
    • 更短的响应时间 (1µs)
    • LM393B 的工作温度范围
    • 采用 2 x 2mm 微型 WSON 封装
  • B 版本可直接取代 LM293、LM393 和 LM2903 的 A 和 V 版本
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

LM293 的说明

LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息