选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: B6
发布日期: 2025-8-11

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
直流/直流控制器
LM25137 — 支持 100% 占空比的 42V 双通道同步降压控制器 LM25137-Q1 — 支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器 LM25137F — 支持 100% 占空比的 42V 双通道功能安全同步降压控制器 LM25137F-Q1 — 汽车级 42V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器 LM5137 — 支持 100% 占空比的 80V 双通道同步降压控制器 LM5137-Q1 — 支持 100% 占空比的汽车级 80V 双通道同步降压控制器 LM5137F — 支持 100% 占空比的 80V 双通道功能安全同步降压控制器 LM5137F-Q1 — 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 评估模块 LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.