封装信息
| 封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM2005 的特性
- 可驱动两个采用半桥配置的 N 沟道 MOSFET
- 集成式自举二极管
- 8-V GVDD 上的典型欠压锁定
- BST 上的最大绝对电压为 107V
- SH 上的 –19.5V 绝对最大负瞬态电压处理
- 0.5A/0.8A 峰值拉电流/灌电流
- 115ns 典型传播延迟
LM2005 的说明
LM2005 是一款紧凑型高压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。 集成的自举二极管无需使用外部分立式二极管,从而节省布板空间并降低系统成本。
SH 引脚具有–1V 直流和 –19.5V 瞬态负电压处理能力,可提升高噪声应用中的系统稳健性。 该器件采用小型热增强型 8 引脚 WSON 封装,可将驱动器放置在更靠近电机相位的位置,从而改善 PCB 布局。 LM2005 还采用与业界通用引脚排列兼容的 8 引脚 SOIC 封装。在低侧和高侧电源轨上均提供欠压锁定 (UVLO) 功能,以在上电和断电期间提供保护。