28-pin (DP) package image

ISOUSB211DPR

正在供货

支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器 | DP | 28 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISOUSB211DPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ISOUSB211 的特性

  • 符合 USB 2.0 要求
  • 支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输
  • 不需要外部晶体或时钟输入
  • 自动速度和连接检测
  • 支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
  • 可编程均衡,用于补偿高速模式中的板迹线损耗
  • 下游端 CDP 广播
  • 对侧电源正常指示
  • 支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
    • 3.3V 和 1.8V 内部 LDO
  • 符合 CISPR32 B 类辐射限制
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸 28-SSOP 封装
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM(增强型)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证

ISOUSB211 的说明

ISOUSB211 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。ISOUSB211 内置可编程的均衡功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5700VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB211 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围,并采用 小尺寸 SSOP-28 (28-DP) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息