INA849DGKTG4

正在供货

超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA849DGKTG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA849 的特性

  • 超低噪声:1nV/√Hz 输入电压噪声(典型值)
  • 精密超级 ß 输入性能:
    • 低失调电压:35µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.4µV/°C(最大值)
    • 低输入偏置电流:20nA(最大值)
    • 低增益漂移:G = 1 时,为 5ppm/°C(最大值)
  • 带宽:28MHz (G = 1)、8MHz (G = 100)
  • 压摆率:35V/µs
  • 共模抑制比:在最大增益下,为 120dB(最小值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 36V
    • 双电源:±4V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP

INA849 的说明

INA849 是一款超低噪声仪表放大器,经优化可在高分辨率系统中实现更高精度,并可在宽范围的单电源或双电源电压下工作。由于采用了超级 ß 输入晶体管,该器件的输入偏置电流显著低于竞争产品。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。

精确匹配的集成电阻器可在整个输入共模范围内提供 92dB (G = 1) 的高共模抑制比。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA849 的电流反馈拓扑以更高的增益提供宽带宽,从而实现快速移动的超小信号。例如,该器件在 G=100 时提供 8MHz 的带宽,在 G=1 时提供 28MHz 的带宽,具有达 0.4µs 的快速建立时间 (0.01%),用于直接驱动高分辨率模数转换器 (ADC)。