INA848IDR

正在供货

具有 2000 固定增益的超低噪声、高带宽仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA848IDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA848ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA848 的特性

  • 固定增益为 2000V/V
  • 访问内部节点以进行过滤
  • 超低噪声:1.5nV/√Hz 输入电压噪声(最大值)
  • 精密超级 ß 输入性能:
    • 低失调电压:35µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.45µV/°C(上限)
    • 低输入偏置电流:25nA(典型值)
    • 低增益漂移:5ppm/°C(最大值)
  • 带宽:2.8 MHz
  • 压摆率:45 V/µs
  • 共模抑制:132dB(最小值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:8 V 至 36 V
    • 双电源:±4 V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC

INA848 的说明

INA848 是一款固定增益仪表放大器,针对高精度测量(例如超小的快速差动输入信号)进行了优化。TI 的超 β 拓扑提供了非常低的输入偏置电流和电流噪声。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压和温漂。匹配内部电阻器可在整个输入电压范围内产生 132dB 的较高共模抑制比,以及超低的增益漂移误差 5 ppm/⁰C(最大值)。

INA848 的电流反馈拓扑可在固定增益为 2000 的情况下产生 2.8MHz 的宽带宽,从而无需后续增益级。1.3nV/√Hz 的超低本底噪声更大限度地降低了与高分辨率模数转换器 (ADC) 对接时对等效位数 (ENOB) 的影响。INA848 提供了在增益级(引脚 2 和 3)之间添加滤波器的灵活性,可保持足够的信号完整性。

凭借这些独特的特性,INA848 成为要求高精度测量(例如高端医疗仪器、脑电图、振动传感和位移测量)的应用的理想选择。

该器件专为 8V 至 36V 单电源或 ±4V 至 ±18V 双电源而设计。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA848ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息