INA828IDG4

正在供货

50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

等同于: INA828IDG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

INA828 的特性

  • 精密仪表放大器演变:
    • 第二代:INA828
    • 第一代:INA128
  • 低失调电压:最大值为 50µV
  • 增益漂移:5ppm/°C (G = 1),50ppm/°C (G > 1)
  • 噪声:7nV/√Hz
  • 带宽:2MHz (G = 1)、260kHz (G = 100)
  • 与 1nF 电容负载一起工作时保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±40V
  • 共模抑制:
    • 最小值为 110dB (G = 10)
  • 电源抑制:最小值为 100dB (G = 1)
  • 电源电流:最大值为 650 µA
  • 电源范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC

INA828 的说明

INA828 是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 1000 范围内设置增益。由于采用新的超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±40V 的过压保护。

INA828 经过优化,可提供出色的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 90dB。该器件非常适用于通过 5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行。最后,INA828 采用 8 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。