INA791A-Q1

正在供货

具有快速瞬态响应、AEC-Q100 合格的 110V、75ARMS 超精密电流检测放大器

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 75 Gain error (%) 0.05 CMRR (min) (dB) 160 Bandwidth (kHz) 1000 Supply voltage (max) (V) 5.5V Supply voltage (min) (V) 2.7 Features Analog Gain Set, Bidirectional, High speed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 75 Gain error (%) 0.05 CMRR (min) (dB) 160 Bandwidth (kHz) 1000 Supply voltage (max) (V) 5.5V Supply voltage (min) (V) 2.7 Features Analog Gain Set, Bidirectional, High speed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
— (—) See data sheet
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 具有集成型并联电阻器的精密设计
    • ±75A 持续电流,25°C
    • ±50A 持续电流,+125°C
    • 分流电阻器:400µΩ
    • 分流电感:2nH
  • 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
  • 较高的小信号带宽:1MHz
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 高测量精度
    • 系统增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.35%,±35ppm/°C 漂移
      • 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
    • 失调电流(最大值)
      • 版本 A:温度范围内为 ±40mA、±70mA
      • 版本 B:温度范围内为 ±210mA、±250mA
  • 可通过外部电阻分压器网络调节增益:20mV/A 至 400mV/A
  • TJ 为 160°C 时的开漏温度警报
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 具有集成型并联电阻器的精密设计
    • ±75A 持续电流,25°C
    • ±50A 持续电流,+125°C
    • 分流电阻器:400µΩ
    • 分流电感:2nH
  • 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
  • 较高的小信号带宽:1MHz
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 高测量精度
    • 系统增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.35%,±35ppm/°C 漂移
      • 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
    • 失调电流(最大值)
      • 版本 A:温度范围内为 ±40mA、±70mA
      • 版本 B:温度范围内为 ±210mA、±250mA
  • 可通过外部电阻分压器网络调节增益:20mV/A 至 400mV/A
  • TJ 为 160°C 时的开漏温度警报

INA791x-Q1 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 400µΩ 的集成型分流电阻器。INA791x-Q1 可独立于电源电压在 –4V 至 110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±35ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 15 引脚可湿性侧面 VQFN 封装。

INA791x-Q1 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 400µΩ 的集成型分流电阻器。INA791x-Q1 可独立于电源电压在 –4V 至 110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±35ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 15 引脚可湿性侧面 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA791x-Q1AEC-Q100,具有 75A EZShunt 技术 的 –4V 至 110V、双向、 超精密、高带宽 电流检测放大器 数据表 PDF | HTML 2023年 2月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA79XXEVM — INA79xx 评估模块

INA79xx 评估模块 (EVM) 具有采用 75A EZShunt™ 技术的 INA790x -4V 至 110V 双向超精密电流检测放大器。INA79x 还具有增强型 PWM 抑制功能。该 EVM 提供了一个便于进行增益和基准电压配置的平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频