INA780BIDEKR

正在供货

采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器 | DEK | 15 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA780BIDEKR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DEK) | 15
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R

INA780B 的特性

  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻:400µΩ,TA = 25°C
    • 连续电流:±75A,TA = 25°C
    • 峰值测量能力:±78.64A
  • 电流监控精度:A/B 级,最大值
    • 失调电流:±12.5mA/±125mA
    • 温漂±50µA/°C(A 级和 B 级)
    • 系统增益误差:±0.75%/±1.25%
    • 共模抑制:±0.25/±2.5mA/V
  • 电源监控精度:A/B 级,最大值
    • ±0.9%/±1.6%(在 25°C、满量程下)
  • 电能和电荷精度:A/B 级,最大值
    • ±1.4%/±2.1%(在 25°C、满量程下)
  • 温度传感器: ±1.5°C(25°C 时为最大值)
  • 精密振荡器:±0.5%(25°C 时为最大值)
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA780B 的说明

INA780x 是一款数字功率监测器,具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±78.64A 的满量程电流,共模电压支持范围为 -0.1V 至 +85V。

INA780x 会报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±2.5°C。

INA780x 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息