封装信息
| 封装 | 引脚 POWERWCSP (YWF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA700 的特性
- 低损耗集成分流电阻器
- 内部电阻:TA = 25°C 时为 2mΩ
- 电流额定值:TA= 25°C 时电流为 ±15 A
- 高分辨率,16 位 Δ-Σ ADC
- 宽共模范围:-0.3V 至 +40V
- 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
- 可编程转换时间和平均值计算
- 电流监控精度:
- 总测量误差:5A 下为 ±0.5%
- 失调电流:±1.5 mA(最大值)
- 增益误差:±0.5%(5A 时为最大值)
- 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 电源监控精度:
- 5A 电流下的精度为 0.85%
- 电能和电荷精度:
- 5A 电流下的精度为 1.35%
- 内部监控和故障检测
- 精密振荡器:±0.5%(最大值)
- 2.94MHz 高速 I2C 接口,支持 4 种引脚可配置地址
- 工作电源范围为 2.7V 至 5.5V
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA700 的说明
INA700 是一款数字电源监控器,具有集成分流电阻器和专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±15.728A 的满量程电流,共模电压范围为 –0.3V 至 +40V。
INA700 报告电流、总线电压、芯片温度、功率、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±3°C。
INA700 具有低温漂和增益误差漂移,因此可用于在制造过程中不进行温度校准的系统。
该器件支持选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声并能够优化过流检测窗口。
该器件采用微型 PowerWCSP (DSBGA) 封装,可更大限度地减小解决方案尺寸并提高热性能。