封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
INA597 的特性
- 低失调电压:200µV(最大值)
- 低失调电压漂移:±5µV/°C(最大值)
- 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
- 低增益误差:±0.03%(最大值)
- 高共模抑制:88 dB(最小值)
- 高带宽:2MHz GBW
- 低静态电流:每个放大器 1.1 mA
- 高压摆率:18V/µs
- 高容性负载驱动能力:500pF
- 宽电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP,10 引脚 VSON
INA597 的说明
INA597 是一款低功耗、高带宽差分放大器,适用于成本敏感型应用。INA597 由精密运算放大器和精密电阻器网络组成。电阻器的出色跟踪性能在工作温度范围内保持增益精度和共模抑制。INA597 具有诸如低失调电压(200µV,上限)、低温漂(上限:5µV/°C)、高压摆率 (18V/µs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的功能,是一款稳定可靠的高性能差分放大器,适用于各种高电压工业应用。
内部运算放大器的共模范围可扩展至负电源,从而使该器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。
差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA597 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。