产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 1.7 Vs (max) (V) 5.5 CMRR (min) (dB) 70 Common-mode input low (min) (V) 1.5 Common-mode input high (max) (V) 7.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Iq (typ) (mA) 2.5 Slew rate (typ) (V/µs) 4 Voltage gain (min) (V/V) 0.5 Voltage gain (max) (V/V) 1.5 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 18000000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 2.5 Gain error (±) (max) (%) 0.1
Number of channels 1 Vs (min) (V) 1.7 Vs (max) (V) 5.5 CMRR (min) (dB) 70 Common-mode input low (min) (V) 1.5 Common-mode input high (max) (V) 7.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Iq (typ) (mA) 2.5 Slew rate (typ) (V/µs) 4 Voltage gain (min) (V/V) 0.5 Voltage gain (max) (V/V) 1.5 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 18000000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 2.5 Gain error (±) (max) (%) 0.1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 指定的温度范围:-40°C 至 125°C
  • 差分至单端转换器
  • 高速 ADC 驱动器,18MHz(典型值)
  • 四种增益(G = 0.5、0.75、1 和 1.5)
  • 良好的精度性能
    • CMRR:92dB G = 1(典型值)
    • 增益误差:±0.02%(典型值)
    • 偏移电压:±0.5mV(典型值)
  • 出色的温漂
    • 增益漂移:±0.5ppm/°C(典型值)
    • 温漂:±1.2µV/°C(典型值)
  • 双通道,可进一步节省空间
  • 驱动 70pF,过冲 < 25%(典型值)
  • 电源电压范围:1.7V (±0.85V) 至 5.5V (±2.75V)
  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 指定的温度范围:-40°C 至 125°C
  • 差分至单端转换器
  • 高速 ADC 驱动器,18MHz(典型值)
  • 四种增益(G = 0.5、0.75、1 和 1.5)
  • 良好的精度性能
    • CMRR:92dB G = 1(典型值)
    • 增益误差:±0.02%(典型值)
    • 偏移电压:±0.5mV(典型值)
  • 出色的温漂
    • 增益漂移:±0.5ppm/°C(典型值)
    • 温漂:±1.2µV/°C(典型值)
  • 双通道,可进一步节省空间
  • 驱动 70pF,过冲 < 25%(典型值)
  • 电源电压范围:1.7V (±0.85V) 至 5.5V (±2.75V)
  • 功能安全型

INA510-Q1 是一款宽带宽差分放大器,可为同步电平转换和差分至单端转换应用提供四种增益选项。该器件可对来自 ASIC 的差分输出信号进行电平转换,并将差分输出信号匹配单端 ADC 的满量程输入范围,同时满足趋稳时间要求。

该器件在所有增益选项下均具有 18MHz 闭环带宽,可在 ADC 采样窗口内实现更快的趋稳性能。在 G = 1 配置下,INAx510-Q1 实现了 92dB 的典型 CMRR,且以输出为基准的最大增益误差为 ±0.05%。

INAx510-Q1 支持卓越的性能,同时消除对精密、低漂移外部电阻器的需求,从而节省 BOM 成本和布板空间。该器件提供出色的温漂性能(由精密匹配的集成电阻实现),并可实现 2.5ppm/°C 的最大增益漂移和 5µV/°C 的最大基准温漂。

INAx510-Q1 具有高带宽和高精度性能,使其成为替代使用普通放大器和电阻器构建的分立式差分放大器实现方案的理想选择。该器件提供单通道和双通道版本,分别采用 5 引脚 SOT-23 封装和 16 引脚 SOT-23 封装。

INA510-Q1 是一款宽带宽差分放大器,可为同步电平转换和差分至单端转换应用提供四种增益选项。该器件可对来自 ASIC 的差分输出信号进行电平转换,并将差分输出信号匹配单端 ADC 的满量程输入范围,同时满足趋稳时间要求。

该器件在所有增益选项下均具有 18MHz 闭环带宽,可在 ADC 采样窗口内实现更快的趋稳性能。在 G = 1 配置下,INAx510-Q1 实现了 92dB 的典型 CMRR,且以输出为基准的最大增益误差为 ±0.05%。

INAx510-Q1 支持卓越的性能,同时消除对精密、低漂移外部电阻器的需求,从而节省 BOM 成本和布板空间。该器件提供出色的温漂性能(由精密匹配的集成电阻实现),并可实现 2.5ppm/°C 的最大增益漂移和 5µV/°C 的最大基准温漂。

INAx510-Q1 具有高带宽和高精度性能,使其成为替代使用普通放大器和电阻器构建的分立式差分放大器实现方案的理想选择。该器件提供单通道和双通道版本,分别采用 5 引脚 SOT-23 封装和 16 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INAx510-Q1 适用于电平转换和差分至单端转换的汽车级快速趋稳、宽带宽差 分放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-29
功能安全信息 INA510-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-7-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 PSpice Model (Gain of 0.5)

SLVMFB8.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI Reference Design (Gain of 0.5)

SLVMFB5 (9 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI Reference Design (Gain of 0.75)

SLVMFC0 (9 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI Reference Design (Gain of 1)

SLVMFC1 (9 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI SPICE (Gain of 0.75)

SLVMFB9.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI SPICE Model (Gain of 0.5)

SLVMFB6.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI SPICE Model (Gain of 1)

SLVMFC2.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA510-Q1 TINA-TI SPICE Model (Gain of 1.5)

SLVMFC3.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频