INA500AIDBVR

正在供货

RIN 大于 1MΩ、IQ 为 13.5µA 的低功耗小尺寸衰减差分放大器 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA500AIDBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA500 的特性

  • 针对小尺寸、低功耗和低成本进行了优化
  • >1MΩ 超高输入阻抗
  • 三种增益选项(G = 1、0.50 和 0.25)
  • 系统具有良好的 8 位至 12 位精度
    • CMRR:87dB(典型值)
    • 增益误差:±0.01%(典型值)
    • 失调电压:±0.70mV(典型值)
  • 节省空间的 0.8mm2 X2SON 封装
  • 带宽:125kHz(典型值)
  • 动 200pF,过冲 < 20%(典型值)
  • 低静态电流:13.5µA(典型值)
  • 电源电压范围:1.7V (±0.85V) 至 5.5V (±2.75V)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C

INA500 的说明

INA500 是一款具有集成式运算放大器和匹配电阻器的差分放大器,可提供三种增益选项。INA500A 版本提供的增益选项为 1,而 INA500B 和 INA500C 版本提供的增益选项分别为 0.50 和 0.25。

这些是采用差分放大器配置的电压检测 INA,具有 > 1MΩ 的高输入阻抗和 13.5µA 的低静态电流。该器件在 G = 1 配置中可实现 75dB 的最小 CMRR 和精确的 ±0.05% 最大增益误差,以及 3.5mV 的最大失调电压(以输出为基准)。该器件可在 G = 0.25 和 5.5V (±2.75V) 电源电压下处理高达 27.5V (±13.75V) 的输入共模电压。上述规格组合使得该器件成为各种电平转换和电池监控应用的理想之选。

INA500 的精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省 BOM 成本和布板空间。INA500 可直接连接到低速 8 位至 12 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用普通放大器和分立式电阻器构建的差分放大器的分立式实现方案。INA500 采用标准 6 引脚封装(例如 SOT-23 和 SC70)以及节省空间的 X2SON 封装。