INA4290A4IRGVT

已停产

四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器 | RGV | 16 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA4290A4IRGVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

INA4290A4IRGVR 正在供货 四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器 | RGV | 16 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA290A4IDCKR 正在供货 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流感应放大器 | DCK | 5 | -40 to 125
INA2290A4IDGKR 正在供货 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA4290A4IRGVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 INA4290 信息

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA4290 的特性

  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 120V
    • 可承受电压:-20V 至 +122V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 直流
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 精度
    • 增益:
      • 增益误差:±0.1%(最大值)
      • 增益漂移:±5ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±12µV(最大值)
      • 温漂:±0.2µV/°C(最大值)
  • 可用增益:
    • A1 器件:20V/V
    • A2 器件:50V/V
    • A3 器件:100V/V
    • A4 器件:200V/V
    • A5 器件:500V/V
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA (每通道)

INA4290 的说明

INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现超高精度的电流测量精度。 INAx290 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。

INAx290 通过在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,可提供进行超精密电流测量的功能。 INAx290 器件采用十分节省空间的封装。单通道 INA290 器件采用 SC-70 封装,双通道 INA2290 器件采用 MSOP-8 封装,而四通道 INA4290 器件采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装。

INAx290 由一个 2.7V 至 20V 的单电源供电,单通道器件每通道仅消耗 370µA 的电源电流(典型值)。这些器件具有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。借助零漂移架构的低失调电压,可在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流感应。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA4290A4IRGVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +