封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YBJ) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA4230 的特性
- 高侧或低侧电流检测
- 由 1.7V 至 5.5V 电源供电
- 报告电流、电压、功率和电能
- 可编程满标量程:20mV/80mV
- 输入共模范围:-0.3V 至 48V
- 电流监控精度:
- 16 位 ADC 分辨率
- 0.75% 增益误差(最大值)
- 75µV 失调电压(最大值)
- 电源监控精度:
- 1.5% 满量程(最大值)
- 能量监控精度:
- 2% 满量程(最大值)
- 低输入偏置电流:5nA(最大值)
- 低禁用电流:1µA(最大值)
- 可配置均值计算选项
- 过流和欠流事件的警报限值
- 兼容 1.2V 电压的 I2C/SMBus 接口
- 16 引脚可选择地址
- DSBGA-16 封装 (1.5mm × 1.5mm)
INA4230 的说明
INA4230 器件是一款四通道 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V 至 5V 的数字总线电压兼容。该器件可监控外部检测电阻两端的电压,并报告各通道的分流电压、总线电压、电流、功率和电能值。
INA4230 具有所有通道通用的可编程 ADC 转换时间和均值计算功能。每个通道都具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)、功率值(单位为瓦特)和电能(焦耳)值。每个通道可监控 IN- 引脚上的总线电压,并可针对过流和欠流情况以及过压和欠压情况发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。
INA4230 可在 -0.3V 至 48V 的共模总线电压范围内检测电流,与电源电压无关。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 400µA 的电源电流(典型值)。该器件可置于低功耗待机模式,在该模式下,其典型工作电流为 2.5µA,并可通过使能引脚完全禁用,从而实现低于 1µA 的电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,并具有多达 16 个可编程地址。