INA293A5IDBVT

已停产

-4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA293A5IDBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

INA281A5IDBVR 正在供货 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA290A5IDCKR 正在供货 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流感应放大器 | DCK | 5 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA293A5IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA293 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA293 的特性

  • 宽共模电压:
    • 工作电压:-4 V 至 +110 V
    • 可承受电压:-20 V 至 +120 V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 直流 CMRR
    • 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 精度:
    • 增益:
      • 增益误差:±0.15%(最大值)
      • 增益漂移:±10ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±15µV(典型值)
      • 温漂:±0.05µV/°C(典型值)
  • 可用增益:
    • INA293A1、INA293B1:20V/V
    • INA293A2、INA293B2:50V/V
    • INA293A3、INA293B3:100V/V
    • INA293A4、INA293B4:200V/V
    • INA293A5、INA293B5:500V/V
  • 高带宽:1.3 MHz
  • 压摆率:2.5 V/µs
  • 静态电流:1.5mA

INA293 的说明

INA293 是一款超精密电流检测放大器,可在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。 INA293 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。

INA293 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。 INA293 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。

INA293 的额定工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,并且采用节省空间且配备两种引脚型号的 SOT-23 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA293A5IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息