INA270AIDRG4

正在供货

具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA270AIDRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA270 的特性

  • 宽共模范围:–16V 至 +80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    ±0.5mV 失调电压(典型值)
    ±0.2% 增益误差(典型值)
    2.5 µV/°C 温漂(典型值)
    50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 带宽:高达 130kHz
  • 两种可用增益选项:
    14 V/V (INA270)
    20 V/V (INA271)
  • 静态电流:700µA(典型值)
  • 电源:+2.7V 至 +18V
  • 可用于滤波

INA270 的说明

INA270 和 INA271 系列器件电压输出、电流感应放大器可在独立于电源电压的 –16V 至 +80V 共模电压中检测分流电阻上的压降。INA270 和 INA271 引脚排列可随时用于滤波。

INA270 和 INA271 具有两种增益选项:14 V/V 和 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。

INA270 和 INA271 由一个 +2.7V 至 +18V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。器件具有 -40°C 至 +125°C 扩展额定工作温度范围,采用 SOIC-8 封装。