封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 90 | TUBE |
INA260 的特性
- 集成精密分流电阻:
- 电流感测电阻:2mΩ
- 等效容差为 0.1%
- 15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
- 10ppm/°C 温度系数
(0°C 至 +125°C)
- 感测的总线电压范围:0V 至 36V
- 高侧或低侧感测
- 报告电流、电压和功率
- 高精度:
- ±0.15% 系统增益误差(最大值)
- 5mA 偏移(最大值)
- 可配置的取平均值选项
- 16 个可编程地址
- 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
- 16 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 封装
应用
- 测试设备
- 服务器
- 电信设备
- 计算
- 电源管理
- 电池充电器
- 电源
All trademarks are the property of their respective owners.
INA260 的说明
INA260 是一款数字输出电流、功率和电压监测计,具有一个集成高精度分流电阻的 I2C 和 SMBus兼容接口。该器件支持高精度电流和功率测量并在独立于电源电压的共模电压范围内(0V 至 36V)实现过流检测。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监测计,可测量流经内部电流感测电阻的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。
INA260 在 同一 I2C 兼容接口中具有多达 16 个可编程地址。数字接口允许通过编程设定报警阈值,可实现模数转换器 (ADC) 转换时间并求取平均值。为便于使用,可使用内部乘法器直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)。
该器件由一个 2.7V 至 5.5V 单电源供电,电源电流为 310μA(典型值)。INA260 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内额定运行,采用 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。