INA254A3IPWAR

正在供货

具有 PWM 抑制功能和分流电阻器的 80V、双向、±75A 零漂移电流检测放大器 | PWA | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA254A3IPWAR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWA) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA254 的特性

  • 集成式 400µΩ 精密采样电阻
    • 25°C 时连续 ±75A
    • 在 –40°C 至 +85°C 范围内具有 ±50A 持续电流
    • 采样电阻容差:0.5%(最大值)
    • 低温漂:10ppm/°C(0°C 至 125°C)
    • 低电感:2nH
  • 高精度
    • 系统增益误差:0.5%(最大值)
    • 系统增益漂移:45ppm/°C(最大值)
    • 输入失调电流:±62.5 mA(最大值)
    • 输入温漂:625µA/°C(最大值)
    • DC CMRR > 120dB
    • 90dB AC CMRR(50kHz 时)
  • 增强型 PWM 抑制
  • 宽共模范围:-4V 至 +80V
  • 可用增益:20 mV/A、40mV/A 和 75mV/A

INA254 的说明

INA254 是一款电压输出、电流检测放大器,具有一个 400µΩ 的集成式采样电阻。 INA254 可独立于电源电压在 –4V 至 +80V 的宽共模范围内监测双向电流。共有三种固定增益可供选择:20mV/A、40mV/A 和 75mV/A。通过集成精密电阻器和零温漂斩波放大器,可以为检测电阻器提供等效于校准的测量精度、±45ppm/°C(最大值)的超低温漂性能和优化的开尔文布局。

INA254 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大的 (dv/dt) 信号,从而实现实时持续电流测量。这种测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要。

该器件由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,消耗的最大电源电流为 2.4mA。所有增益版本都具有更大的额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 24 引脚 HTSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息