INA253A1IPWR

正在供货

具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻的 80V、双向、精密电流感应放大器 | PW | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA253A1IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA253A1IPW 已停产
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

INA253 的特性

  • 精密集成型分流电阻器
    • 分流电阻器:2mΩ
    • 分流电感:3nH
    • 分流电阻器容差:0.1%(最大值)
    • ±15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
    • 0°C 至 125°C 温度系数:
      10ppm/°C
  • 高带宽:350kHz
  • 增强型 PWM 抑制
  • 出色的 CMRR
    • 直流 CMRR 大于 120dB
    • 90dB AC CMRR(50kHz 时)
  • 精度:
    • 增益:
      • 增益误差:0.4%(最大值)
      • 增益漂移:45ppm/°C(最大值)
    • 偏移:
      • 失调电流:±15mA(最大值)
      • 温漂:125µA/°C(最大值)
  • 宽共模范围:–4V 至 +80V
  • 可用增益:100mV/A、200mV/A
    和 400mV/A
  • 静态电流:2.4mA(最大值)

INA253 的说明

INA253 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 2mΩ 的集成型分流电阻器。INA253 可独立于电源电压在 –4V 至 +80V 的宽共模范围内
监控双向电流。它具有三个固定增益:100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。通过将精密电阻器和零漂移斩波放大器整合在一起,它可以实现校准等效测量精度、15ppm/°C 的超低温漂和优化的感应电阻器开尔文布局。

INA253 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大的 (dv/dt) 信号,从而实现实时持续电流测量。这种测量对于电机驱动应用中的嵌入式电流测量以及对于电磁阀控制 应用均至关重要。

该器件由 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为 3mA。所有增益版本都具有扩展的工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 20 引脚 TSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA253A1IPW 已停产
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息