INA241B2IDR

正在供货

具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA241B2IDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA241B 的特性

  • 针对受开关共模电压影响的系统优化的增强型 PWM 抑制
    • 支持高达 125kHz 的开关频率
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:-5V 至 110V
    • 可承受电压:-20V 至 120V
  • 双向运行
  • 较高的小信号带宽:1.1MHz(在所有增益下)
  • 压摆率:8V/µs
  • 阶跃响应稳定时间为 1%:1µs
  • 出色的共模抑制比 (CMRR)
    • 166dB 直流 CMRR
    • 104dB 交流 CMRR(100kHz 时)
    • 89dB 交流 CMRR(1MHz 时)
  • 精度:
    • 增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.01%,±1ppm/°C 温漂
      • 版本 B:±0.1%,±5ppm/°C 温漂
    • 失调电压(最大值)
      • 版本 A:±10µV,±0.1µV/°C 温漂
      • 版本 B:±150µV,±0.5µV/°C 温漂
  • 可用增益:
    • INA241A1、INA241B1:10 V/V
    • INA241A2、INA241B2:20 V/V
    • INA241A3、INA241B3:50 V/V
    • INA241A4、INA241B4:100 V/V
    • INA241A5、INA241B5:200 V/V
  • 封装选项:SOT23-8、VSSOP-8、SOIC-8、

INA241B 的说明

INA241x 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在低失调电压(±10µV,最大值)、较小增益误差(±0.01%,最大值)和高直流 CMRR(典型值为 166dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA241x 适用于开关系统中的高压双向测量,这些系统在器件输入端会出现高共模瞬态电压。由于输入端的共模电压转换,INA241x 内部的增强型 PWM 抑制电路可确保输出端的信号干扰最小。

INA241x 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,消耗 2.5mA 的电源电流。INA241x 有五个增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA241x 的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。