INA239AIDGST

已停产

具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器 | DGS | 10 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA239AIDGST 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

INA239AIDGSR 正在供货 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器 | DGS | 10 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

INA229AIDGSR 正在供货 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 | DGS | 10 | -40 to 125

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA238AIDGSR 正在供货 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器 | DGS | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA239AIDGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA239 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA239 的特性

  • 高分辨率、 16 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电压: ±5µV(最大值)
    • 失调漂移: ±0.02µV/°C(最大值)
    • 增益误差: ±0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移: ±25ppm/°C(最大值)
    • 共模抑制: 140dB(最小值)
  • 电源监控精度:
    • 0.7% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
  • 快速警报响应:75µs
  • 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
  • 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
  • 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 10MHz SPI 通信接口
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA239 的说明

INA239 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。

INA239 报告电流、总线电压、温度 和功率,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。

INA239 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 A 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA239AIDGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息