INA236AIYBJR

正在供货

采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器 | YBJ | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA236AIYBJR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBJ) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA236 的特性

  • 高侧或低侧电流检测
  • 由 1.7V 至 5.5V 电源供电运行
  • 报告电流、电压和功率
  • 可编程满标量程:20mV/80mV
  • 输入共模范围:-0.3V 至 48V
  • 电流监控精度:
    • 16 位 ADC 分辨率
    • 0.1% 增益误差(最大值)
    • 5µV 失调电压(最大值)
  • 低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 通用呼叫寻址可在器件之间实现转换同步
  • 过流和欠流事件的警报限值
  • 兼容 I 2C、SMBus 接口的 1.2V 电压
  • 两个器件地址选项,具有 4 个引脚可选地址
  • DSBGA-8 封装 (0.745mm × 1.508mm)
  • SOT23-8 封装
  • 工作温度:–40°C 和 +125°C

INA236 的说明

INA236 是一款 16 位数字电流监测器,具有兼容 I 2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等广泛的数字总线电压兼容。该器件可监测外部检测电阻上的电压,并报告电流、总线电压和功率值。

INA236 具有可编程 ADC 转换时间和均值计算功能。该器件还具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)。 该器件可监测 IN- 引脚上的总线电压,并可以在过流和欠流情况以及过压和欠压情况下发出警报。 由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。

INA236 可针对独立于电源电压的 –0.3V 至 48V 的共模总线电压检测电流。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 300µA 的电源电流(典型值)。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流为 2.2µA。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息